Service FastLine : Pièces moulées par injection pour l'industrie automobile

  • Choisissez parmi plus de 20 matériaux de paliers iglide® en fonction de votre application, de votre secteur d'activité &.
  • Une seule source d'approvisionnement : du moule d'injection au produit final
  • Comparaison des prix entre toutes nos procédures de fabrication (moulage par injection, usinage, impression 3D ) pour vous faire économiser de l'argent.
  • Respect de l'environnement : aucune graisse ni aucun lubrifiant n'est nécessaire
  • Un bon coefficient d'usure garantit une plus longue durée de vie
  • Utilisez notre site Web bearing concepteur tool - Téléchargez un fichier STEP, chargez un échantillon de modèle ou créez un modèle CAO dans notre bibliothèque CAO.

Concepteur de roulements pour FastLine

Utilisez le Bearing Concepteur pour notre service FastLine


Avantages des matériaux iglide®

  • 100 % de fonctionnement à sec et sans entretien
  • 100 % résistant à la corrosion
  • 80% d'économie de poids par rapport au métal
  • Durée de vie prévisible avec précision
  • Testé dans le plus grand laboratoire d'essai de l'industrie dans des conditions d'application réalistes
Les paliers lisses iglidur sous surveillance

Choisissez votre matériau iglide®

iglide® G données matérielles

iglide® G - excellent rapport qualité-prix

  • Haute résistance à l'usure
  • Résistance à la poussière et à la saleté
  • Rentabilité
Données sur les matériaux

iglide® J - le coureur d'endurance polyvalent

  • Le patin d'endurance polyvalent, très résistant à l'usure sur presque tous les arbres avec un très faible coefficient de frottement.
  • Faible usure avec différents matériaux d'arbres
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortissement des vibrations
Données sur les matériaux

iglide® W300 - le classique de la course d'endurance jusqu'à 30MPa

  • Anciennement appelé iglide L280
  • Le coureur d'endurance classique, très résistant à l'usure sur presque tous les arbres
  • Pour une durée de vie particulièrement longue
  • Faible coefficient de frottement
  • Résistance à l'usure extrêmement élevée
Données sur les matériaux

iglide® M250 - le robuste multitalent selon DIN ISO 2795

  • Le robuste polyvalent avec un excellent amortissement des vibrations
  • Résistant à la pression des arêtes
  • Haute résistance aux chocs
Données sur les matériaux

iglide® P - le polyvalent rentable pour l'extérieur

  • Pas d'absorption d'humidité même en cas d'humidité ambiante élevée
  • Faible absorption d'humidité
  • Faible taux d'usure
  • Capacité de charge élevée
Données sur les matériaux

iglide® P210 - pour les applications de pivotement, de roulement et autres

  • Spécialiste pour les applications de pivotement, de roulement et autres
  • Extrêmement résistant à l'usure, en particulier avec des charges allant jusqu'à 20MPa dans les applications de pivotement
  • Polyvalent : bonnes performances sur de nombreux arbres différents
  • Bonne résistance aux charges de bord
Données sur les matériaux

iglide® J3 - le nouveau coureur d'endurance

  • Spécialiste des charges pivotantes et pulsatoires
  • Faible coefficient de frottement
  • Bonne résistance aux fluides
  • Faible absorption d'humidité

Choisissez la forme et les dimensions dont vous avez besoin

Palier à douille

Roulements à billes
Roulements à billes

Palier à bride

Paliers à bride
Paliers à bride

Rondelle de butée

Rondelles de butée
Rondelles de butée

Anneau d'usure

Segments de piston
Segments de piston

Rouleaux de courroie

rouleaux de convoyeur
rouleaux de convoyeur

Roulements à billes

Roulements à billes
Roulements à billes

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

hope mammone
Hope Mammone

iglide Product Manager

1 401 438-2200Courriel