Rouleaux de renvoi

Les systèmes xiros® sont faits de rouleaux de renvoi équipés de roulements à billes à collerette réalisés en xirodur B180 résistant à l'usure. Ces rouleaux sont environ 60 % plus légers que les rouleaux en inox, ils ont donc une moindre inertie de masse et exigent une force motrice plus faible en raison de leurs roulements sans graisse. Les rouleaux de renvoi en PVC sont insensibles à la corrosion, résistants aux agents chimiques et aux températures (entre -40 et +80 °C) et ont donc une longue durée de vie. Ils permettent un fonctionnement à sec, hygiénique, avec peu de frottement et sans la moindre goutte de graisse.
 
 
Nombre de produits : 0
Vous n'avez rien trouvé ? Contactez-nous via le chat igus® ou envoyez-nous un message