Roulements à billes

Les roulements à billes xiros® en polymères hautes performances sont plus économiques que les roulements à billes en métal dans de nombreux cas.  Les roulements à billes en polymères permettent d'économiser jusqu'à 40% à l'achat et de réduire le poids de 60% par rapport au métal. Ils contribuent également à augmenter la durée de vie de la machine et à en réduire l'entretien. Les roulements à billes xiros® permettent un fonctionnement à sec avec peu de frottement et sans la moindre goutte de lubrifiant. La gamme xiros® ne cesse de s'élargir, avec de nouvelles formes, de nouvelles tailles et de nouvelles combinaisons de matériaux.  
 
Nombre de produits : 0