triflex® carré

triflex® carré – La chaîne porte-câbles robuste pour les mouvements 3D moins exigeants

La chaîne porte-câbles triflex® carrée d’igus® est spécialement conçue pour le guidage sécurisé des câbles et des tuyaux dans des applications de mouvement tridimensionnel complexes. Sa forme rectangulaire offre une stabilité accrue et une protection mécanique renforcée contre les conditions extérieures – idéale pour les environnements industriels difficiles et les charges mécaniques élevées.

Avantages principaux :

✅ Géométrie rectangulaire pour une stabilité maximale et un acheminement défini des câbles
✅ Conception entièrement fermée – protection optimale contre la saleté, les copeaux et les influences extérieures
✅ Système d’articulation modulaire – prend en charge les mouvements sur 1, 2 ou 3 axes
✅ Haute résistance à la traction – convient aux applications verticales et aux longues distances de déplacement
✅ Montage et démontage sans outil – les maillons s’assemblent et se désassemblent facilement

Le triflex® carré est disponible en plusieurs tailles, rayons de courbure et rayons de courbure inversés (RBR), ce qui le rend adapté aux machines-outils, à la technologie médicale et à de nombreuses autres industries. Grâce à sa conception fermée, il est particulièrement efficace dans les environnements poussiéreux et protège de manière fiable les câbles sensibles.

Nombre de produits : 0