- Pour sollicitations moyennes
- Gaine extérieure en PVC
- Blindage général
- Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-4-1)
- Non propagateur de flamme
- Résistance aux UV
- Code chainflex® : 4.3.2.1
Change Language :
Domaines d'applications mécaniques types
| Cycles* | 5 millions | 7,5 millions | 10 millions |
|---|---|---|---|
| Temperature, | R mini | R mini | R mini |
| de/à [°C] | [facteur x d] | [facteur x d] | [facteur x d] |
| +5 / +15 | 15 | 16 | 17 |
| +15 / +60 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| +60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
* Nombre plus élevé de cycles possible. Utilisez la fonction calcul de la durée de vie sur cette page.
Remarque d'ordre technique pour les câbles bus
Les câbles bus chainflex® ont été mis au point et testés spécialement pour une utilisation en mouvement constant dans les applications avec des chaînes porte-câbles. En fonction du matériau utilisé pour la gaine extérieure et du principe de construction, ces câbles bus peuvent répondre à différentes exigences mécaniques et résister à différents agents. Leur structure électrique a été choisie de manière à ce que les propriétés électriques de la spécification bus donnée puissent être garanties en veillant à ce que la protection CEM soit aussi élevée que possible. La stabilité durable des valeurs électriques est aussi garantie malgré les mouvements permanents. Les propriétés de transmission dans un système de communication bus complet ne dépendent toutefois pas exclusivement du câble utilisé. Une adaptation très fine de tous les composants les uns aux autres est aussi requise (composants électroniques,
connectique et câble) ainsi qu'un respect des longueurs maximales de transmission des différents systèmes pour ce qui est des débits requis. Un câble n'est donc pas seul responsable de la transmission sûre des signaux.
igus® vous conseille volontiers pour la conception du système bus adapté en tenant compte de tous ces facteurs et en s'appuyant sur de nombreux tests afin de garantir d'entrée de jeu la sécurité des process de vos équipements.