Mais depuis qu'il a adopté les douilles iglide®, son Ripmo V2 s'est révélé extrêmement robuste sur les terrains montagneux difficiles. "En plus de deux ans d'utilisation, notre équipe d'enduro n'a cassé aucune douille", déclare Wallner. "Elles tiennent vraiment mieux le coup que ce que je pensais au départ. Elles sont également plus légères et beaucoup plus faciles à entretenir que les bagues que j'utilisais auparavant."
Wallner est l'un des meilleurs cyclistes au monde, à qui le développement est destiné. "Toute la technologie du VTT est développée pour la course, avec la vitesse en tête", explique Matt Floyd, directeur des ventes igus® pour la région ouest des États-Unis. "Cependant, la plupart des technologies sont utilisées par les cyclistes amateurs." Et ils seront également satisfaits si des roulements plus légers, ayant une longue durée de vie et n'ayant pas besoin d'être entretenus, sont utilisés dans la bicyclette.