drylin® R - Information technique

DryLin® Système expert

DryLin® Système expert

Table des matériaux

Caractéristiques généralesUnitéiglide® Jiglide® T500iglide® J200Méthode d'essai
Densitég/cm31.491.441.72
CouleurJauneNoirGris foncé
Absorption maximale d'humidité à 73°F/50% H. R.Wt.-%0.30.10.2DIN 53495
Absorption maximale d'eauWt.-%1.30.50.7
Coefficient de frottement de surface, dynamique, contre l'acierµ0.06 - 0.180.09 - 0.270.11 - 0.17
valeur p x v, max. (sec)psi x fpm9,70037,7008,600
Propriétés mécaniques
Module E de flexionpsi3480001174500406000DIN 53457
Résistance à la flexion à 68°Fpsi10585246508410DIN 53452
Résistance à la compressionpsi870014500n.d.
Recommandé max. pression de surface (68°F)psi5075217503335
Dureté Shore D748570DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température supérieure à long terme°F194482194
Température supérieure d'application à court terme°F248599248
Température d'application plus basse°F-58-148-58
Conductivité thermique[W/m x K]0.250.60.24ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 73,4 °F)[K-1 x 10-51058DIN 53752
Propriétés électriques
Résistance particulière à l'avancementΩcm>1013< 105>108DIN IEC 93
Résistance de la surfaceΩ>1012<103>108

DryLin® R - Comparaison des charges dynamiques autorisées pour un même diamètre

.....

Saleté, poussière, fibres

Douilles à billes résistantes à la saleté et à la poussière

Roulements linéaires à billes

Doublure de douille à billes fendue