Ce qu'il fallait : Un scanner de livres pour la numérisation des biens culturels
Exigences : 100% sans lubrification ni entretien, fonctionnement à sec sans entretien, faible bruit, rentabilité
Matériau utilisé : Broche à filetage trapézoïdal drylin® avec écrou fileté assorti dans une conception spéciale en iglidur® W300
Un succès pour le client : Les écrous à vis trapézoïdale drylin® sans lubrification sont utilisés dans un scanner de livres pour la numérisation de biens culturels. Le scanner de livres numérise les modèles à numériser en les plaçant sur l'appareil avec le côté à numériser vers le haut. Les modèles sont éclairés par le haut, photographiés et finalement transférés vers un ordinateur connecté. Un écrou spécial en iglidur® W300 avec des inserts filetés métalliques M4 est utilisé dans ce scanner de livres parce qu'il est sans lubrifiant et sans entretien.