Change Language :

Données techniques :

Produits utilisés

Comment réduire de 25 % l'usure des portes coulissantes dans les trains? Et comment éviter les coûts d'entretien dans le cas des passages à niveau? La technologie de vis à billes dryspin® offre une alternative parfaite aux écrous à vis à billes métalliques conventionnels dans le domaine de la technologie ferroviaire. Elle est totalement exempte de lubrification et d'entretien et convient donc parfaitement à un fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Notre expert, Thorben Hendricks, répondra à toutes vos questions sur la technologie de la vis sans fin à broche sèche. Il vous suffit de remplir le formulaire de contact et nous répondrons à vos questions. Nous attendons votre message avec impatience!
► Demande de contact en ligne
► Prendre rendez-vous
► Soutien d'un expert sur demande par téléphone ou avec la fonction de chat vidéo
► non défini
**
Autres exemples d'applications de la technologie de la vis d'Archimède :
**
[Link pagenr="7949" title="3D printer" parameter="#section_4"] | [Link pagenr="7949" title="Vending machine technology" parameter="#section_6"] | [Link pagenr="7949" title="Railway technology" parameter="#section_8"] | [Link pagenr="7949" title="Construction machinery" parameter="#section_10"] | [Link pagenr="7949" title="Facade technology" parameter="#section_12"] | [Link pagenr="7949" title="Fluid technology" parameter="#section_14"] |
| [Link pagenr="7949" title="Beverage industry" parameter="#section_16"] | [Link pagenr="7949" title="Wood industry" parameter="#section_18"] | [Link pagenr="7949" title="Camera technology" parameter="#section_20"] | [Link pagenr="7949" title="Food industry" parameter="#section_22"] | [Link pagenr="7949" title="Medical technology" parameter="#section_24"] | [Link pagenr="7949" title="Model making" parameter="#section_26"] |
| [Link pagenr="7949" title=" Furniture & industrial design" parameter="#section_28"] | [Link pagenr="7949" title="Robots" parameter="#section_30"] | [Link pagenr="7949" title="Solar technology" parameter="#section_32"] | [Link pagenr="7949" title="Textile industry" parameter="#section_34"] | [Link pagenr="7949" title="Packaging industry" parameter="#section_36"] | indéfini