Technologie des roulements à sec pour les étiqueteuses

Les polymères haute performance à sec d'igus® permettent les réglages les plus divers dans les étiqueteuses de Krones.

Aperçu des applications

Scénario

Solution

Réglage transversal de la station de bande et réglage en hauteur de la station de bande à l'aide d'écrous à bride en iglidur.
Réglage de la hauteur à l'aide d'un écrou à vis trapézoïdale et d'un RJMP
Image d'un volant permettant de régler la largeur souhaitée lors de l'ajustement transversal.
Réglage de la hauteur de l'unité de pré-rétraction avec drylin SLW-1040.
Réglage en hauteur du dispositif de retenue avec SLW-2080.
Ajustement du capteur d'entrée avec le rail profilé et le chariot WS-1040
Ajustement du capteur de sortie par le rail profilé Drylin WS-1040 et le chariot.
Réglage de la hauteur du rouleau de guidage avec le module de vis sans fin drylin SLW-1040
Porte de protection réglable avec drylin N-27

25 ans de partenariat.

Etiqueteuse Sleevematic TS de Krones AG.