Biellettes

Les biellettes avec calotte et avec vis rotulée en métal sont lourdes, souvent chères et exigeantes en terme d'entretien. Les biellettes de la gamme igubal® sont une alternative économique. Elles sont en polymères, ce qui permet d'avoir un poids jusqu'à 80% inférieur et de réduire les coûts à concurrence de 40%. Mais ce n'est pas tout. Les biellettes avec calotte et avec vis rotulée en polymères sont rapides et faciles à monter et elles permettent une exploitation rentable. Elles n'ont en effet pas besoin de graissage et sont sans entretien.  La gamme de biellettes avec calotte et avec vis rotulée igubal® ne cesse de s'élargir. Leur structure modulaire avec des calottes en différents matériaux et des boîtiers en différentes géométries permet à l'utilisateur de trouver la solution idéale. igus® fabrique aussi des composants spéciaux sur demande. Les entreprises du secteur automobile, de l'automatisation, de la technique agricole, de la construction d'installations et de la construction de véhicules comptent parmi les utilisateurs de biellettes avec calotte et avec vis rotulée.
Nombre de produits : 0