Rondelle iglidur® J, mm - JTM

L'endurant très polyvalent, très résistant à l'usure avec (presque) tous les arbres, très faible coefficient de frottement

Rondelle iglidur® J, mm - JTM
Rondelle iglidur® J, mm - JTM drawing
Rondelle iglidur® J, mm - JTM
1 sur 3
Rondelle iglidur® J, mm - JTM
Rondelle iglidur® J, mm - JTM drawing
Rondelle iglidur® J, mm - JTM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: JTM-1224-015
  • Matériau: iglidur® J
  • Forme: Rondelles
  • Cotes:
    • d1 12 mm
    • d2 24 mm
    • d4 18 mm
    • d5 1.5 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Plus de iglidur® J produit
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • L’endurant très polyvalent, très résistant à l’usure avec un très faible coefficient de frottement sur (presque) tous les arbres
  • Faible usure avec de nombreux matériaux d’arbre
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortissement des vibrations
iglidur® J | La grande endurance polyvalente
Les rondelles iglidur® J se distinguent avant tout par un coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et une très faible tendance à l’effet de stick-slip. Avec leur pression de surface statique admissible de 35 MPa, les rondelles en iglidur® J ne conviennent pas aux charge extrêmes.

Domaines d’application type

distributeurs automatiques
Imprimerie
Secteur des boissons
Aéronautique
salle blanche

Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour des vitesses élevées
  • Si une résistance à l’usure extrêmement élevée à des charges faibles à moyennes est recherchée
  • Si le plus faible taux d’usure en combinaison avec des arbres très divers est souhaité
  • Si un faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec est souhaité
  • Si un amortissement des vibrations est nécessaire
  • Si une bonne résistance aux agents chimiques est souhaitée
  • Meilleur comportement en combinaison avec des arbres tendres
  • Faible absorption d’humidité
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :