1 sur 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: JTM-1018-010
- Matériau: iglidur® J
- Forme: Rondelles
- Cotes:
- d1 10 mm
- d2 18 mm
- s 1 mm
- Plus de iglidur® J produit
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- L’endurant très polyvalent, très résistant à l’usure avec un très faible coefficient de frottement sur (presque) tous les arbres
- Faible usure avec de nombreux matériaux d’arbre
- Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
- Amortissement des vibrations
iglidur® J | La grande endurance polyvalente
Les rondelles iglidur® J se distinguent avant tout par un coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et une très faible tendance à l’effet de stick-slip. Avec leur pression de surface statique admissible de 35 MPa, les rondelles en iglidur® J ne conviennent pas aux charge extrêmes.
Domaines d’application type
distributeurs automatiques
Imprimerie
Secteur des boissons
Aéronautique
salle blanche
Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient
Les rondelles iglidur® J se distinguent avant tout par un coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et une très faible tendance à l’effet de stick-slip. Avec leur pression de surface statique admissible de 35 MPa, les rondelles en iglidur® J ne conviennent pas aux charge extrêmes.
Domaines d’application type
distributeurs automatiques
Imprimerie
Secteur des boissons
Aéronautique
salle blanche
Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?