Trouvez facilement et rapidement le palier lisse cylindrique igus adapté à votre application dans notre boutique paliers polymères.
Saisissez les dimensions, les paramètres de l'application et autres conditions d'utilisation dans le filtre et vous obtiendrez une liste de références catalogue igus leur convenant et de paliers lisses sur mesure avec indication immédiate du prix.
La durée de vie de nos paliers lisses sans entretien est également indiquée directement sur la base de vos données.
By entering geometric data, suitable plain bearings can be found or individually configured as special parts.
Note: Without complete geometric data, the search will only be performed in the catalog items. Special parts and their service life can only be calculated and displayed after all required geometric data has been entered in full.
igus® SE & Co. KG grants purchasers of motion plastics products with an igus service life calculation a guarantee of up to 4 years from delivery. This applies to the calculated number of movement cycles or service hours according to the igus online service life calculator. With this guarantee, igus offers free replacement within the indicated guarantee period from the date of handover (delivery ex works).Guarantee of up to 4 years on igus products