- Référence: GSM-0506-05
- Matériau: iglidur® G
- Forme: Paliers lisses cylindriques
- Cotes:
- d1 5 mm
- d2 6 mm
- b1 5 mm
- Plus de iglidur® G produit
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Très bon coefficient de frottement
- Résistance aux charges de bord
- Résistance aux coups et aux chocs Nos barres sont vendues surdimensionnées en longueur afin de garantir la matière nécessaire à l’usinage.
- Forte résistance à la saleté et à la poussière
- Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
- Résistance aux moisissures selon DIN EN ISO 846
- Comportement à la buée selon DIN 75201-B
iglidur® G | Le multitalent
Les paliers lisses en iglidur® G sont en mesure de répondre à une vaste gamme d’exigences très diverses. Le matériau mérite donc tout à fait son qualificatif d’universel. Il est recommandé pour les charges moyennes à élevées, les vitesses de glissement moyennes et les températures moyennes. L’iglidur® G est le décathlonien des matériaux iglidur®. Il atteint des performances supérieures à la moyenne dans toutes les disciplines techniques mais ce sont surtout ses propriétés générales, mécaniques, thermiques et tribologiques combinées qui en font le produit polyvalent classique.
Domaines d’application type
Technique agricole
Automobile
Engins de chantier
Construction de machines
Sport, fitness et rééducation
Mobilier et aménagement intérieur
Vous trouverez ici d'autres possibilités d'utilisation :
Solutions sectorielles
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des palier lisse iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux