palier cylindrique iglidur® FPF, mm

palier cylindrique iglidur® FPF, mm
palier cylindrique iglidur® FPF, mm drawing
1 sur 2
palier cylindrique iglidur® FPF, mm
palier cylindrique iglidur® FPF, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: FPFSM-0810-10
  • Matériau: iglidur® FPF
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • b1 10 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Conducteur et sans PTFE
  • Réduit les coûts dus à l'entretien et au graissage
  • Propriétés tribologiques identiques ou supérieures à celles de l’iglidur F, en fonction de l’application

Ce nouveau matériau iglidur FPF n’est pas seulement conducteur et adapté aux applications exigeant la protection anti-ESD, mais aussi sans PTFE.

Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :