dryspin® lead screw nuts

With immediate effect, there are drylin® lead screw nuts from the full range available for every technical requirement. The full range includes lead screw nuts from 4 lubricant-free iglidur® high-performance polymers, in trapezoidal and high helix threads, cylindrical design or as flange variants.

Nombre de produits : 0

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Kevin Wright
Kevin Wright

igus-icon-phone+1 905 7608448

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone:
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24