<br/>3 façons d'entraîner une couronne d'orientation

3 façons d'entraîner une couronne d'orientation

iglide® PRT couronne dentée
1.1 iglide® Les couronnes d'orientation à engrenages PRT peuvent être entraînées par courroie, crémaillère ou pignon.

Engrenage externe

Dessin de la couronne d'orientation iglide® PRT

Ceinture externe

  1. T10 est la courroie la plus rentable et est disponible dans une variété de largeurs. Cette courroie (largeur de 10 mm) peut supporter une tension allant jusqu'à 175 livres.
  2. La courroie AT10 est légèrement plus chère, mais elle peut supporter des tensions plus élevées que la courroie T10. Cette courroie (largeur de 10 mm) peut supporter jusqu'à 290 livres de tension.
  3. HTD8M est la plus chère des trois options, mais elle offre des caractéristiques supplémentaires telles qu'un dégagement plus faible et un niveau de bruit extrêmement bas. Cette courroie (largeur de 10 mm) peut supporter jusqu'à 85 livres de tension.

Courroies dentées à bague collectrice iglide® PRT

Accouplement du plateau d'entraînement

iglide® Plaque d'entraînement PRT pour un couplage facile de l'entraînement