Change Language :
Holcim (Deutschland) GmbH utilise une excavatrice à roue-pelle à Lägerdorf (Schleswig-Holstein) pour extraire la craie comme matière première pour la production de ciment. L'excavateur travaille avec un épandeur. Les deux engins sont reliés par plusieurs carottes simples de forte section. Holcim et igus ont installé le nouveau système d'alimentation en énergie e-loop pour protéger et guider les câbles de façon sécuritaire. L'e-loop a été développé pour les applications difficiles et lourdes. Il combine les avantages d'une chaîne d'énergie en polymère avec ceux d'un câble de traction à haute résistance. À l'intérieur de la chaîne d'énergie e-loop, le câble de traction transfère la force de traction aux soutiens de montage et à la structure. Ainsi, les câbles ne subissent aucune contrainte. La boucle d'énergie modulaire en polymère haute performance permet toujours un rayon de courbure défini et résiste facilement aux vibrations et aux chocs. Le système a été installé autour du faisceau de câbles existant dans le cadre d'un projet commun. Au lieu des 8 heures d'installation prévues, le travail a été achevé après seulement 4 heures.
Que vous soyez intéressé par des solutions de bout en bout, entièrement assemblées, ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, laissez-nous vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!