Palier à double collerette symétrique iglidur® M250, MDM, mm

clipsables, prêts à l'emploi

Palier à double collerette symétrique iglidur® M250, MDM, mm
Palier à double collerette symétrique iglidur® M250, MDM, mm drawing
1 sur 2
Palier à double collerette symétrique iglidur® M250, MDM, mm
Palier à double collerette symétrique iglidur® M250, MDM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: MDM-1213-06
  • Matériau: iglidur® M250
  • Forme: Palier à collerette avec rabat
  • Cotes:
    • d1 12 mm
    • b1 7 mm
    • d3 16.5 mm
  • Plus de iglidur® M250 produit
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
Palier à double collerette encliquetable avec collerette symétrique. Grâce à sa grande deuxième collerette, le palier peut absorber des forces axiales plus élevées et est également verrouillé axialement dans de gros alésages tolérancés.
Palier à double collerette symétrique clipsable. La grande deuxième collerette permet au palier d'absorber une force axiale plus élevée et d'être bien sécurisé axialement avec un logement sommaire. Caractéristiques particulières : grandes surfaces de collerette, collerette symétrique, montage facile, insertion facile, sûr après cataphorèse, exécution spéciale possible
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :