Change Language :

Carecos Kosmetik GmbH était confronté au problème suivant : en cas de changement de produit, l'entreprise devait faire fabriquer de nouvelles pinces pour les machines d'emballage, qui saisiraient les couvercles et les visseraient sur les boîtes de conserve. Auparavant, l'entreprise avait opté pour un usinage complexe des pinces en aluminium. Non seulement cela coûtait jusqu'à 10 000 euros par pièce, mais cela prenait également six semaines. Une attente trop longue dans un secteur industriel où, à l'aube de l'ère de l'internet des objets, il est de plus en plus important de pouvoir produire économiquement même de petits lots.
Presque tous les éléments d'une pince sont flexibles et glissent dans leur mouvement sur des surfaces, des arbres et des axes, de sorte que les différentes pièces sont exposées à une usure constante. Les pièces métalliques doivent souvent être équipées de roulements séparés ou lubrifiées dans l'application. L'utilisation de l'iglide I150 en impression 3D a permis à l'entreprise d'économiser jusqu'à 85 % des coûts et 70 % du temps de fabrication par rapport aux formats en aluminium précédemment choisis. Les pinces en plastique sont sept fois plus légères que les pinces en métal. Outre l'iglide I150, igus® propose cinq autres filaments pour l'impression de pièces d'usure dans une grande variété de scénarios d'application. Ces filaments sont jusqu'à 50 fois plus résistants à l'usure que les matériaux standard tels que le polylactide (PLA) et peuvent être utilisés sur toutes les imprimantes 3D courantes.