Entraînements motorisés

Contrôleurs de moteur et unités de contrôle

  • Rentable
  • Aucune connaissance en programmation n'est requise
  • Contrôle facile
  • Positionnement précis
  • Programmes types disponibles

Parcourir nos contrôleurs de moteur

D1

D1
  • Pour les moteurs pas à pas, les moteurs à courant continu et les moteurs à courant continu sans balais
  • Permet les passerelles Modbus TCP et CANopen
  • Compatible avec de nombreux contrôleurs. En savoir plus

D2

D2
  • Fonctionnellement identique au contrôleur D1
  • Coût réduit grâce à l'absence de boîtier
  • Automatisation avec paramétrage simple

D3

D3
  • Fonctionnement avec interrupteur de fin de course ou consommation électrique
  • Option pour interrupteurs/manches à balai externes
  • Diverses rampes d'accélération réglables

D5/D6

D5/D6
  • Contrôle la rotation gauche/droite des moteurs à courant continu
  • Pas de programmation/paramétrage nécessaire
  • Disponible avec ou sans boîtier

D7/D8/D9

D7/D8/D9
  • Contrôle les moteurs pas à pas
  • Prêt à l'emploi immédiatement
  • Option la plus rentable

Unités de contrôle

D1
  • Aucune connaissance préalable n'est requise
  • Mise en service rapide
  • Facile à utiliser sans ordinateur portable

Parcourir les ressources techniques

discussion technique

Tech Talk - Contrôleurs de moteurs secs :

dryve

Document de présentation technique : 11 conseils pour choisir le bon contrôleur de moteur


Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Daniel Webers
Daniel Webers

drylin E Automation Technology Product Manager

(800) 521-2747Courriel