Change Language :
Les robots de palette sont soumis à des mouvements multidirectionnels continus, ce qui crée d’importants défis pour l’acheminement des câbles et des boyaux. Les lignes de puissance, de données et pneumatiques doivent être guidées de façon fiable à travers des mouvements et rotations complexes sans se tordre, s’accrocher ou subir une usure prématurée
. Les solutions traditionnelles comme les tubes ondulés peuvent offrir une protection de base, mais elles peinent souvent à résister à un mouvement rotatif constant à long terme, ce qui augmente le risque de rupture des câbles et de temps d’arrêt imprévus coûteux.
Pour assurer un guidage fiable des médias sur toute la plage de mouvement du robot, un fabricant allemand d’emballages a choisi le système d’alimentation énergétique igus® triflex R®. La solution modulaire guide en toute sécurité les câbles autour de chaque axe robotique, offrant la durabilité et la fiabilité opérationnelle requises pour des applications de palette entièrement automatisées.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.