Réducteur planétaire drygear® compact et léger dans la taille d'installation 17

Boîte de vitesses planétaire sans entretien

robolink D joint pour les robots UR
  • Transmission disponible : 4:1, 16:1
  • Option moteur standard : Moteur pas à pas NEMA17
  • Couple de sortie maximal : 1Nm (4:1), 3Nm (16:1)
  • INI pour la détermination de la position disponible (en option)
  • Possibilité de connexion directe au moteur ou à l'arbre d'entraînement
  • Sortie possible au moyen d'un disque ou un arbre adaptateur

Téléchargements

Tech up avec les nouvelles d'igus
  • Polymères haute performance optimisés sur le plan tribologique
  • Utilisation flexible des moteurs de la gamme drylin® E
  • Sans lubrification des engrenages planétaires dans la boîte de vitesses
  • Construction légère (149,1 g avec une transmission de 4:1)
Cost down avec igus news
  • Sans entretien grâce aux engrenages en polymère iglidur
  • Réducteur économique avec moteur
  • Utilise des composants moulés par injection et imprimés en 3D
  • Efficacité énergétique grâce aux économies de poids
preuves de l'actualité d'igus
  • Les performances de la boîte de vitesses sont déterminées par des essais complets
  • Rendement élevé, fonctionnement très régulier
recyclage avec igus news
  • Sans lubrification
  • Composants remplaçables
  • igus® soutient l'économie circulaire des plastiques et investit dans le recyclage des produits chimiques. Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez le site Web undefined.
Fluctuations du couple des réducteurs planétaires
Résultats des essais de réducteurs planétaires

Données techniques

  • Numéro de pièce : RL-P-17-4
  • Poids : 149,1 g
  • Nombre d'étages d'engrenage : 1
  • Vitesse d'entraînement maximale : > 700 tr/min
  • Rendement : > 90%
  • Jeu angulaire : > 7°.
  • Durée de vie mécanique : 1 000 000 cycles (à 1 Nm et 25 tr/min)
  • Numéro de pièce : RL-P-17
  • Poids : 191,3 g
  • Nombre d'étages d'engrenage : 2
  • Vitesse d'entraînement maximale : > 700 tr/min
  • Rendement : > 80%
  • Jeu angulaire : > 7°.
  • Durée de vie mécanique : 1 000 000 cycles (à 3Nm et 25rpm)

Demandez à nos experts

Michael Hornung, expert igus
Michael Hornung, expert igus

Télécharger notre catalogue actuel

Nouvelles de l'IHM 2020

Au magasin d'automatisation à bas prix

icône d'achat