Change Language :

Pour encore plus de flexibilité dans les espaces les plus restreints

... disponibles en stock!
Pour les utilisateurs qui souhaitent configurer eux-mêmes leur interface individuelle, il existe maintenant des trousses Module Connect avec trois ou quatre entrées de câble.
Ils se composent de boîtiers de soutien, de boîtiers de raccordement, d'inserts d'étanchéité et d'une décharge de traction. Des accessoires, tels que des dispositifs de verrouillage simple ou double et des éléments de fixation, peuvent être commandés en fonction de l'application. Des inserts de contact pour une configuration individuelle sont également disponibles chez igus!
... Module Connect
Grâce à la conception modulaire simple, un point de connexion/déconnexion unique peut être configuré comme un seul module composé de plusieurs boîtiers de connecteurs différents. Chaque boîtier peut recevoir jusqu'à quatre connecteurs différents.
Les boîtiers peuvent ensuite être assemblés, ce qui permet un nombre presque illimité de variations de modules en termes de largeur et de hauteur. Grâce à la conception discrète du boîtier, le module Connect permet d'économiser beaucoup d'espace et d'obtenir une densité de contacts élevée pour chaque application.

... igus readychain
Pour la production de machines et d'équipements, il existe de nombreuses bonnes raisons d'opter pour des systèmes d'alimentation en énergie pré-harnachés :