Robolink externe® D mouvements circulaires de l'axe rotatif

Élargissez la zone de travail de votre robot UR

robolink D joint pour les robots UR
Tech up avec les nouvelles d'igus
  • Très léger grâce aux polymères haute performance igus
  • Extrêmement compact pour l'intégration dans la robotique en tant qu'axe rotatif externe
  • Prêt à être installé, y compris le moteur et le système de commande du moteur non défini
  • Durée de vie mécanique : min. 1 000 000 cycles
Cost down avec igus news
  • Rentabilité grâce à l'utilisation de polymères
  • Adaptation rapide et facile à la robotique en tant qu'axe rotatif externe
  • Compatible avec les systèmes robotiques d'autres fabricants de robots, y compris Universal Robots
preuves de l'actualité d'igus
  • Assemblage facile en quelques secondes
  • Sans entretien grâce à l'utilisation de polymères igus autolubrifiants
recyclage avec igus news
  • Fonctionnement sans lubrification

Élargissez la zone de travail de votre robot UR avec les produits certifiés igus®

Axe rotatif pour robots universels
septième axe pour les robots
  • Les longueurs de course jusqu'à 3000 mm sont standard. Des courses plus importantes (jusqu'à 6000 mm) sont possibles sur demande.

UR CAP + intégration des armoires électriques

UR Intégration de la PAC
  • DLE-UR-0001 (septième axe)
  • DLE-UR-0002 (axe rotatif)

Caractéristiques techniques de l'axe rotatif externe

  • Taille d'installation : 50
  • Transmission : 48:1
  • Moteur : Trousse moteur NEMA23XL avec encodeur et connecteur

drygear® engrenage à vis sans fin dans différentes tailles d'installation

engrenages à vis sans fin
  • Transmissions disponibles : 48:1, 70:1
  • Le trou central reste libre pour le passage des câbles, etc.
  • Option moteur standard : moteur pas à pas NEMA23/NEMA23XL
  • Trousse INI pour position zéro adaptable en option
  • Domaines d'application possibles : ajustements verticaux, réducteurs de robots

Téléchargements

Mode d'emploi du TruLifter

Manuel TruLifter_V1.6.6_FRA.pdf

Demandez à nos experts

Michael Hornung, expert igus
Michael Hornung, expert igus

Télécharger notre catalogue actuel

Nouvelles de l'IHM 2020

Au magasin d'automatisation à bas prix

icône d'achat