Change Language :
Commande d'un système complet

Remarque :
Vous trouverez de l'information détaillée dans les dessins ci-dessous ainsi que dans les pages énumérées ci-dessous. Vous trouverez de l'information plus précise sur les types de paliers flottants dans les règles de construction.

Rails de guidage
No. de pièce
Poids
[kg/m]
L
max.
a
-0,2
C4
C5
min.
C5
max.
C6
min.
C6
max.
h
h1
K1 pour vis
DIN 912
b
ly
[mm4]
lz
[mm4]
Wby
[mm4]
Wbz
[mm4]
TS-04-07
0,08
2.000
7
15
5
12
5
12
5,5
3,7
M2
8
131
90
32
29
TS-04-09
0,11
2.000
9
20
5
14,5
5
14,5
6,3
4,6
M2
9,6
252
169
52
49
TS-04-12
0,20
2.000
12
25
5
17,0
5
17,0
8,6
5,9
M3
13
856
574
132
120
TS-04-15
0,33
3.000
15
40
10
29,5
10
29,5
10,8
7,0
M3
17
2.420
1.410
285
239
Schéma de perçage standard symétrique C5 : C6
 
Chariots de guidage
N° de pièce
Poids
[g]
H
±0,35
A
-0,2
C
±0,3
A1
±0,35
A2
C1
C2
H1
±0,35
H5
Filet K2
Couple de serrage
max.
[Nm]
K3 pour vis
DIN 912
TW-04-07
8
8
17
23
5
12
21
8
1,5
-
M2
0,25
-
TW-04-09
17
10
20
29
5,5
15
18
13
1,7
7,2
M2
0,25
M2
TW-04-12
34
13
27
34
7,5
20
22
15
2,2
9,5
M3
0,5
M2 (M3)
TW-04-15
61
16
32
42
8,5
25
31
20
2,8
11
M3
0,5
M2 (M3)
Chariot avec jeu réglable
N° de pièce
Poids
[g]
H
±0,35
A
-0,2
C
±0,3
A1
±0,35
A2
C1
C2
H1
±0,35
H5
K2 filetage
K3 pour vis
DIN 912
TWE-04-12
36
13
27
38
7,5
20
36
15
2,2
9,5
M3
M2 (M3)
TWE-04-15
61
16
32
45
8,5
25
31
20
2,8
11
M3
M2 (M3)