Axe à courroie crantée prêt à être installé

Axe à courroie crantée résistant à la corrosion drylin® ZLW-1050-ES
Tech up avec les nouvelles d'igus
  • Extrêmement durable grâce aux composants en acier inoxydable
  • Compatible avec la FDA
  • Le système modulaire drylin® est complété par un module linéaire en acier inoxydable ZLW d'une largeur compacte (50 mm).
Cost down avec igus news
  • Système prêt à l'emploi
  • Configuration individuelle (longueur de course/entraînement)
preuves de l'actualité d'igus
  • Testé dans le laboratoire igus®: système linéaire drylin® W, Ø 10 mm, longueur du chariot 100 mm, revêtement iglidur E7, charge 30N, durée de vie 4000 km en fonctionnement continu jusqu'au remplacement des roulements.
recyclage avec igus news
  • 100% sans lubrification grâce à l'utilisation des polymères igus® dans les points d'appui
  • résistant à la corrosion

Très hygiénique

FDA

Autres innovations en 2023

Boutique en ligne de la technologie d'entraînement

Atelier de technologie d'entraînement

Configurateur de technologie d'entraînement

Configurateur de technologie d'entraînement

Demande de renseignements sur un produit

Nouvelles sur les technologies d'entraînement - Demande de renseignements
Nouvelles sur les technologies d'entraînement - Demande de renseignements