dryspin® - plus d'information technique

épingle à cheveux

Table des matières

Caractéristiques généralesUnitéiglide® Jiglide® J350iglide® Riglide® A180
Densitég/cm³1,491,441,391,46
Couleurjaunejaunerougeblanc
Absorption maximale d'humidité à 74°F/50% H. R.% du poids0,30,30,20,2
Absorption maximale d'eau% du poids1,31,61,11,2
Coefficient de frottement de surface, dynamique, contre l'acier µ0,06-0,180,10-0,200,09-0,250,05-0,23
Valeur P x v, max. (sec)psi xfpm9,70013,0008,7008,750
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application maximale à long terme°F+194+356+194+194
Température maximale d'application à court terme°F+248+428+230+230
Température minimale d'application°F-58-148-58-58
Conductivité thermique[W/m x K]0,250,240,250,25
Coefficient de dilatation thermique (à 74°F)[K^-1 x 10^-5]1071111
Propriétés mécaniques
Module E de flexionpsi348,100290,100282,800 333,600
Résistance à la traction à +68 °Fpsi10,5907,97710,15012,760
Résistance à la compressionpsi8,7028,7029,86311,310
Pression de surface maximale recommandée (68°F)psi5,0768,7023,3364,061
Dureté Shore D74807776
Propriétés électriques
Résistance particulière à l'avancementΩcm> 10^13> 10^13> 10^12> 10^12
Résistance de la surfaceΩ> 10^12> 10^10> 10^12 > 10^11
Information technique sur la vis-mère
Déviation du plomb 0,1 mm / 300 mm
Rectitude (standard) 0,3 mm / 300 mm
Dirigé <0,1 mm / 300 mm
Tolérance (selon DIN 103) 7e
La résistance à la traction/compression du matériau de la vis EN AW 6082 est de 160 MPa par mm² (limite d'allongement de 0,2 mm).

Efficacité accrue grâce à un angle de filetage optimisé

Faible bruit et amortissement des vibrations grâce à la géométrie arrondie des dents

Durée de vie prolongée grâce à l'asymétrie

Testé : iglide autolubrifiant® matériaux d'igus®

Experts en matière d'entraînement par vis

dry-tech® polymères

Choix des matériaux

Durée de vie

Broyage à sec® taux d'usure
Broyage à sec® taux d'usure

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

sean
Sean Fournier

dryspin® Lead Screw Product Manager

+1 (401) 425 0054Courriel