Paliers à brides pour machines de nettoyage de vaches
Au début de 2013, l’entreprise familiale a lancé sur le marché une machine de nettoyage de vaches à branche. Cette machine est automatiquement activée par les bovins lorsqu’ils entrent en contact avec la brosse. Cela nettoie non seulement les vaches, mais l’effet de massage du brossage améliore aussi leur circulation sanguine et leur métabolisme.
Un robuste roulement à bride igubal® EFOM est utilisé pour soutenir l’extrémité de l’arbre d’une brosse. Igubal® est un système d’éléments de roulement auto-ajustables entièrement fabriqué en plastiques haute performance. La série de types va des articulations articulées et à clevis aux roulements à brides, sphériques et à coussins. Ce roulement à brides se compose d’un boîtier en igumide® G, caractérisé par sa résistance spéciale aux chocs, et d’une bille sphérique faite du matériau très résistant à l’usure iglide® W300, qui a le coefficient de friction le plus faible en fonctionnement à sec.
Les éléments de roulement sont très légers, permettent d’économiser de l’espace d’installation grâce à leurs dimensions et aident à réduire les coûts lors de l’approvisionnement et de l’exploitation en éliminant les coûts d’entretien et d’assemblage.
Assistance pour les demandes
Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.