Change Language :
La société polonaise Demarko est l'un des principaux fabricants de semi-remorques pour le transport lourd et hors gabarit en Europe. Le client fait confiance à nos paliers en plastique à fonctionnement à sec pour les essieux oscillants des semi-remorques. Outre les coussinets en matériau polyvalent iglidur® G, nos paliers en fibre composite igutex® TX1 sont également utilisés pour les applications lourdes.

Permet une répartition uniforme de la pression des roues sur la route : Essieu oscillant Demarko pour semi-remorques transportant des charges extrêmes

Le palier lisse iglidur® G et le palier lourd igutex® TX1 garantissent un mouvement fiable sans entretien, car aucune lubrification externe n'est nécessaire.

Saleté et exposition aux intempéries pendant des mois : pas de problème pour les paliers lisses en plastique

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.