Change Language :

Les câbles de commande non blindés CF9.UL et les câbles de commande blindés CF10.UL permettent désormais de gagner un espace d'installation considérable.

"Garantie de 36 mois sur les câbles chainflex et calcul de la durée de vie sur la base de 2 milliards de cycles d'essai par an"
igus est aujourd'hui la première entreprise allemande à faire valider cette promesse pour les câbles chainflex. Dans le cadre d'un processus de certification complexe, l'institut américain "Underwriters Laboratories" a confirmé l'exactitude de la promesse "igus ® Garantie de 36 mois sur les câbles chainflex et calculateur de durée de vie sur la base de deux milliards de cycles d'essai par an". La société de Cologne est ainsi la première en Europe à voir la véracité d'une déclaration publicitaire confirmée par un institut d'essai. À l'avenir, chaque câble chainflex quittant l'usine dans le monde entier sera identifié par le label de commercialisation UL avec le numéro unique B129699, qui fait référence à igus.
Au total, 1 044 des plus de 1 350 câbles de la gamme et disponibles en stock disposent déjà de l'homologation UL classique. Il s'agit d'une condition préalable à la mise en service d'une installation aux États-Unis. L'exportation d'équipements vers l'Amérique s'en trouve facilitée. La combinaison de l'homologation UL et d'un label de commercialisation UL est doublement bénéfique pour les exportations.
Ces déclarations sont synonymes de fiabilité et de sécurité de planification pour l'ensemble de votre processus d'investissement, d'autant plus qu'elles ont été confirmées par un organisme externe! Testez-le vous-même en ligne avec le calcul de la durée de vie certifiée des câbles chainflex