e-chain® Porte-câbles pour grues RTG (grues portiques à pneus)

e-rover - système d'accouplement automatique pour RTG

Avantages :

  • Transfert de données sécurisé et rapide, par exemple avec des câbles à fibre optique
  • Choix flexible des câbles d’alimentation, de données et de contrôle, y compris des câbles à fibre optique pour le transfert de données
  • Deux RTG peuvent être utilisés dans une allée de conteneurs avec un système de trouilles. Avec trois ou quatre RTG par allée, une deuxième auge est nécessaire
  • Réduit les coûts d’exploitation RTG. Les économies potentielles sont comparées aux systèmes conventionnels
  • Protège l’environnement
  • Répulsif à la saleté
  • Moins d’entretien requis, pas de pièces d’usure à remplacer à intervalles fixes
  • Des distances allant jusqu’à 1 640 pieds et plus sont possibles

Structure du système d’embrayage e-rover

  1. Une unité de levage avec bras télescopique, unité d’accouplement et fiche sur le RTG
  2. Conducteur flottant spécial avec crochet barbelé pour la fixation mécanique de l’accouplement et du bouchon d’accouplement
  3. gare e-rover avec tramway (voiture de gare) pour l’accouplement et la déconnexion du RTG

Couplage

  • RTG entre dans la gare d’e-rover
  • L’opérateur de la grue donne le signal à l’amarrage
  • Le bras télescopique est étendu et trouve automatiquement la distance jusqu’à la creuse guide ainsi que la hauteur correcte jusqu’au bord inférieur du canal
  • Le signal est ensuite automatiquement transmis à la voiture de la gare pour positionner le conducteur flottant au niveau du bras télescopique
  • L’accouplement est maintenant mécaniquement fixé au conducteur flottant et centré
  • Un contact pilote détecte la connexion réussie et libère l’alimentation du RTG
  • L’opérateur de la grue reçoit un signal indiquant que l’amarrage a été effectué avec succès
  • Le télescope télescopique se déplace jusqu’à la position de conduite et soulève avec lui le conducteur flottant

Découplage

  • RTG entre dans la gare d’e-rover
  • L’opérateur de grue donne le signal de découplage
  • Le télescope est aligné, la voiture de gare se positionne, le bras télescopique s’abaisse et accroche le conducteur flottant à la voiture de gare
  • Elle est déconnectée électriquement et déverrouillée mécaniquement
  • La voiture de gare revient à la position de stationnement avec le conducteur flottant
  • Le bras télescopique est rétracté
  • Dans la cabine de conduite, le signal indique que le véhicule a été déconnecté avec succès

Comment fonctionne l’accouplement igu.®


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

scott parker
Scott Parker

Product & Sales Manager, e-chain

(519) 751-8696Courriel