usine de traitement du limon

Le plus grand transporteur de câbles en polymère au monde

Plus légères que les chaînes en acier comparables, elles déplacent plus de 100 kg de poids de remplissage par mètre.

Aperçu de l'application :

  • Ce qui était nécessaire : Porte-câbles E4.350 de la série E4.1, goulotte de guidage en aluminium avec extrémité mobile flottante et système de diagnostic Push/Chandail Detection System.
  • Exigences : Longue durée de vie minimale de 15 ans sans effort d'entretien majeur, fonctionnement continu 365 jours par an.
  • Industrie : Drainage du limon
  • Succès pour le client : Collaboration étroite dans le processus d'ingénierie et création d'une solution individuelle, essais approfondis en laboratoire pour vérifier l'adéquation du système à l'application, installation dans les délais d'un système d'alimentation en énergie compact et léger, nécessitant peu d'entretien et n'ayant connu aucune défaillance jusqu'à présent.

Problème

Solution

Nous avons été convaincus par le fait que l'ensemble du système de la chaîne énergétique est très compact. D'autre part, la chaîne en plastique est beaucoup plus légère qu'une chaîne en acier. Il faut moins de force pour les tirer d'un bout à l'autre du pont.

Joury van Gijseghem

Chef de projet DEME

chaîne énergétique
chaîne énergétique

Compétence convaincante en matière de projet

chaîne énergétique