Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

drylin parallel kinematics

Nombre de produits: 9

Robot Delta drylin | Diamètre de travail de 360 mm

  • Pour les charges jusqu'à 5,0 [kg]
  • En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,5 [mm] environ
  • En présence de vitesses de 3,0 [m/s] maximum
à partir de 6 221,04 USD/Qté.
10 types, dont prêts à être expédié(s) :
0 variante disponible dans un délai de 2 à 4 semaines
Vers la page produits

2-axis delta robot | Workspace 400 mm

Product information
  • Up to 60 picks/min.
  • Load capacity 5 kg 
  • For precision requirements of +/- 0.5 mm
  • At speeds up to max. 2.0 m/s
  • Max. acceleration: 30 m/s²

Optionally available
à partir de 5 483,74 USD/Qté.
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
0 variante disponible dans un délai de 2 à 4 semaines
Vers la page produits

Robot Delta drylin | Diamètre de travail de 660 mm

  • Pour les charges jusqu'à 5,0 [kg]
  • En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,5 [mm] environ
  • En présence de vitesses de 0,7 [m/s] maximum
à partir de 7 672,62 USD/Qté.
10 types, dont prêts à être expédié(s) :
0 variante en stock
Vers la page produits

2-axis delta robot | Workspace 700 mm

Product information
  • Up to 50 picks/min.
  • Load capacity 5 kg
  • For precision requirements of 0.5 mm
  • At speeds up to max. 2.0 m/s
  • Max. acceleration: 30 m/s²

Optionally available
à partir de 6 451,45 USD/Qté.
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
0 variante disponible dans un délai de 2 à 4 semaines
Vers la page produits

Robots delta drylin | Mandrin d'étalonnage

  • Pour un positionnement simple sur le point zéro
à partir de 6,54 USD/Qté.
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables
Vers la page produits

Robot Delta drylin | Clip à câbles

  • Guidage sûr des câbles
  • Faible poids
  • Montage simple
à partir de 4,67 USD/Qté.
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables
Vers la page produits

Pneumatic rotary feed-through with suction lifter

Product information
  • Stroke: 17 mm
  • Payload: 300 g
  • 360° infinitely rotatable
  • Non-rotating
  • Max. 500 rpm
à partir de 972,49 USD/Qté.
Vers la page produits

3-axis delta robot | working diameter 1,000 mm | Size: XXL

Product information
  • Up to 111 picks / min.
  • For loads up to 2.5 kg
  • For precision requirements up to approx. 0.3 mm
  • For speeds up to max. 2.0 m/s
  • Max. Acceleration: 28 m/s²
à partir de 24 671,19 USD/Qté.
Vers la page produits

3-axis delta robot | working diameter 1,000 mm | extra rotary axis

Product information
  • Up to 111 picks / min.
  • For loads up to 2.5 kg
  • For precision requirements up to approx. 0.3 mm
  • For speeds up to max. 2.0 m/s
  • Max. Acceleration: 28 m/s²
à partir de 33 929,93 USD/Qté.
Vers la page produits

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG