Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Télécharger le livre blanc

Portiques pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7 sans entretien

"Build or buy ?": conseils pour la construction de distributeurs automatiques

Les distributeurs automatiques ont le vent en poupe. Le fabricant doit se demander comment les produits sont stockés, présentés et mis à la disposition de l'acheteur - et comment la "vie intérieure" de la distribution mobile des produits est conçue. Il peut par exemple faire appel à des systèmes de levage combinés à des portiques préconfigurés. Ou à des concepts totalement différents. Le livre blanc montre ce qui est possible et ce que le concepteur doit prendre en compte lors de l'étude du distributeur automatique optimal pour le cas d'application individuel.

Oui, j'aimerais télécharger le livre blanc.

Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies

For more information on the processing of my data, please refer to the data protection information.