180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Avec le dispositif de retournement des boues d'épuration SOLSTICE de la société HUBER, le séchage solaire devient une technologie durable grâce à l'alliance entre écologie et économie. Les boues gluantes déshydratées sont réduites par séchage solaire à environ un quart de leur masse et de leur volume et transformées en granulés. L'installation permet de récupérer l'eau en provenance du système de canalisation sale de Bahr-El-Baqar et de la traiter pour en faire de l'eau potable pour 500.000 personnes.
L'installation automatisée de Bahr-El-Baquar traite tous les ans 475.000 tonnes de boues en 4.000 heures de service. Cela en fait l'un des plus gros projets de séchage des boues d'épuration du monde. Ce projet avait besoin de systèmes de guidage de l'énergie qui puissent guider sûrement et longtemps les câbles de l'installation sur des courses longues et en présence de chaleur, d'humidité et de saleté.
128 chaînes porte-câbles igus de la série 3500 équipées de câbles chainflex et placées dans une goulotte en acier se chargent de l'alimentation en énergie sûre de cette installation automatique, avec une course de 100 mètres.