Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Guidage de l'énergie à longue durée de vie pour les grues STS

Chariot élévateur à fourche avec produits igus
Les grues STS (ship-to-shore) de grande taille utilisées pour le chargement et le déchargement efficaces de navires se déclinent en de nombreuses variantes : monopoutre, double chariot, col de cygne, navette ou encore flèche en treillis. Ce qu'elles ont en commun, ce sont les exigences élevées en termes de fonctionnement et de fiabilité que doivent remplir leurs systèmes de guidage de l'énergie. L'exploitant des installations doit toujours pouvoir faire totalement confiance aux chaînes porte-câbles mais aussi aux câbles, même en présence de fortes charges et d'intempéries dans un milieu corrosif agressif. Nous aidons nos clients à répondre à ces exigences par une vaste gamme de systèmes de chaînes porte-câbles robustes et de capteurs intelligents pour la surveillance de l'état ou la maintenance prédictive.

Produits phares pour les grues de transbordement (STS)

Chaînes porte-câbles à roulettes

Chaînes à roulettes heavy duty

  • Chaînes porte-câbles à roulettes en inox
  • Courses longues (jusqu'à 800 m)
  • Vitesses maximales de 5 m/s
  • Durée de vie 10 fois plus longue pour une moindre force motrice
Plus d’informations sur les chaînes porte-câbles à roulettes
Goulotte de guidage

Goulotte de guidage

  • Disponibles en inox ou en aluminium pour résister à l'eau de mer (selon EN6060) et diminuer le poids
  • Aussi disponibles en polymère économique et résistant à la corrosion
Plus d'informations sur les goulottes de guidage
Point mobile flottant

Points mobiles flottants

  • Compensation des erreurs de parallélisme sur les courses longues 
  • Petits, légers et économiques
  • Compatibles avec isense EC.P
  • Utilisation possible avec différentes chaînes porte-câbles
Plus d'informations sur les points mobiles flottants
Câbles chainflex

Câbles chainflex

Plus d'informations sur les câbles chainflex
P4.1

Chaîne porte-câbles à roulettes P4.1

Plus d'informations sur la P4.1

Guide pour les ingénieur.e.s d'étude

Livre blanc au sujet des plastiques intelligents dans les grues STS (en anglais)

Des grues STS plus performantes avec les chaînes porte-câbles intégrées numériquement

Cette étude de cas montre comment l'exploitant de grues EMO B.V. obtient des kilométrages atteignant 375 000 km dans le port de Rotterdam grâce à des chaînes porte-câbles à capteurs intégrés. Sans grand entretien.
Livre blanc dédié au guidage de l'énergie pour les grues à conteneurs ( en anglais)

Effets de l'arrivée des porte-conteneurs Triple-E pour les grues STS

Quelle incidence l'augmentation de la taille des porte-conteneurs (classe Triple-E) a-t-elle sur la conception des grues STS et leur guidage de l'énergie ? Quelles sont les solutions et quel rôle y jouent les capteurs ?

Maintenance prédictive avec i.Cee

Un logiciel intelligent combiné à des capteurs sur les chaînes porte-câbles peut éviter les immobilisations imprévues des grues et ponts. i.Cee combine capteurs et logiciel et signale à temps tout besoin en entretien de la chaîne porte-câbles, avant qu'un dommage ou même une défaillance se produise. Ce système évite les immobilisations coûteuses des équipements tout en en augmentant la sécurité.
Plus d'informations

Surveillance de l'état avec i.Sense

Les capteurs et logiciel i.Sense surveillent constamment l'état de la chaîne porte-câbles de la grue. i.Sense contribue à garantir la sécurité de l'exploitation face aux fortes charges, aux longues heures de service et aux conditions climatiques difficiles auxquelles les grues STS sont exposées. En cas de problème, le logiciel peut déclencher un arrêt d'urgence et éviter ainsi les dommages plus conséquents.
Plus d'informations
Etriers

Étriers chainfix CFXL

Les grues STS impliquant souvent de très longues courses, les chaînes porte-câbles y sont soumises à de fortes charges et à des forces élevées. Il est fait appel à des étriers chainfix pour soulager les câbles, très sollicités, dans la chaîne. Ces étriers faciles à rajouter ultérieurement servent de serre-câbles aux tuyaux et câbles, même de grosse section.

Témoignages de clients : à chaque grue STS sa solution avec des chaînes porte-câbles

Comparatif des systèmes

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes, des enrouleurs de câbles à moteur et des rails conducteurs

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes
Protection et guidage sûr des câbles dans les chaînes porte-câbles en présence de vent et de fluctuations de températures. Ils permettent de réduire les temps d'immobilisation.
Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur Des chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur
Sans collecteur tournant sur les courses longues. Guidage sûr de tous les agents dans un même système. Courses jusqu'à 1 000 mètres.
Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs Des chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs
Guidage fiable des données, de l'énergie, des liquides et de l'air dans un système de chaînes porte-câbles. Pour les espaces réduits et étroits ainsi que pour les courses rapides dans les allées. 

Montage flexible des chaînes porte-câbles sur les grues STS pour faire face à tous les cas de figure

Un système de chaînes porte-câbles peut être installé de différentes manières en fonction des paramètres de l'application et du type de grue. Il y a bien sûr le montage courant sur la poutre du portique. La fixation sur le côté, quant à elle, protège des vents latéraux violents tandis que la mise en place de la chaîne sous la poutre du portique la met largement à l'abri de la neige, de la pluie et du givre. Quelle que soit la situation sur votre application, nous avons la chaîne porte-câbles et le type de montage qui conviennent.

Installation sur la poutre du pont

Installation d'une chaîne porte-câbles sur la poutre du pont

Installation sous la poutre du pont

Installation d'une chaîne porte-câbles sous la poutre du pont

Installation sur le côté de la poutre du pont

Installation d'une chaîne porte-câbles sur le côté de la poutre du pont

Produits testés pour la pratique dans le plus grand laboratoire de tests du secteur

Laboratoire de tests chainflex et chaînes porte-câbles Découvrez en bref notre laboratoire de tests pour câbles chainflex et chaînes porte-câbles dans lequel 10 milliards de cycles de tests sont effectués tous les ans.
Essais de course longue en extérieur Notre banc d'essai de 200 m permet de tester les chaînes porte-câbles sur une course allant jusqu'à 400 m.

Brochure : solutions pour les équipements portuaires

Autres produits susceptibles de vous intéresser

Ponts roulants
 


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH