Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Commencez ici votre demande de projet !

Entraînement à vis dans la technique médicale Plus d'hygiène grâce aux vis à billes sans lubrification

Améliorer la technique Réduire les coûts

► 25 % d'usure en moins ► 50,9 % moins cher que les écrous coulissants métalliques
► Durée de vie 30 % plus longue grâce à l'asymétrie du filetage ► Jusqu'à 69 % par rapport aux écrous filetés plastiques comparables
► 100 % sans lubrification, sans entretien et sans corrosion ► Jusqu'à 50 % par rapport aux systèmes de vis à billes
► Jusqu'à 88 % d'économie de poids                                                                                  

 

Comment éviter les contaminations accidentelles dans les laboratoires ? 

En technique médicale, les écrous en métal restent le produit standard. Cependant, la plupart d'entre eux doivent être lubrifiés et entretenus régulièrement. Les particules de poussière et de saleté peuvent alors bien adhérer à la lubrification utilisée. Cela entraîne un encrassement considérable et une usure nettement plus importante par rapport à un système fonctionnant à sec. À cela s'ajoute le fait que les écrous filetés métalliques peuvent se corroder rapidement dans des environnements humides.
 
La technique de filetage drylin, qui ne nécessite ni lubrification ni entretien, est utilisée dans la technique médicale et convainc par ses nombreux avantages. Ils ne nécessitent absolument pas de lubrification ni d'entretien et peuvent être utilisés sans problème dans des environnements corrosifs. 

 

La technique de filetage igus permet ainsi de réduire les coûts des appareils de rééducation.

Les écrous filetés en métal sont plus coûteux à l'achat que les écrous filetés en plastique. En remplaçant vos écrous filetés en métal par la technologie dryspin avec les mêmes dimensions de raccordement, vous pouvez économiser jusqu'à 50,9 % de frais d'acquisition. Des tests ont montré une réduction du taux d'usure pouvant atteindre 25 % et une augmentation de la durée de vie de 30 %.

Nous trouvons les solutions adaptées à votre application dans le domaine de la technique médicale :

Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies
Maximum file size: 10 MB, Supported file types: 7z, abw, arc, azw, bz, bz2, doc, docx, epub, gz, odp, ods, odt, ogx, pdf, ppt, pptx, rar, rtf, tar, vsd, xls, xlsx, zip, avif, bmp, gif, jpeg, jpg, png, svg, tif, tiff, ico, webp, 3gp, 3g2, ts, mp4, mpeg, ogv, mov, webm, avi

For more information on the processing of my data, please refer to the data protection information.