Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Automatisation de cuisines rapide et simple avec les plastiques en mouvement


Les cuisines de demain seront flexibles, modulaires et pourront assurer certaines de vos tâches. Les robots de cuisine rapides et sans entretien présentent un intérêt de plus en plus grand pour la restauration rapide en contribuant à combler le manque de personnel, à accélérer les opérations et à réduire l'attente. Nous avons dans notre gamme les paliers, les chaînes porte-câbles et la robotique low cost qui conviennent à ce secteur. Leurs avantages :
  • Pas d'arrêt de machine avec les composants à durée de vie calculable en ligne
  • Produits hygiéniques et insensibles à la saleté, conformes aux exigences du FDA si besoin est
  • Réduction de l'espace de montage requis et du poids
Demander un échantillon sur mesure
Préparation automatique de plats dans un wok avec des axes linéaires drylin compacts

Faire soi-même ou acheter tout fait

Robots Delta pour les applications alimentaires

 
  • Périmètre de travail d'un diamètre de 660 mm pour une hauteur de 180 mm
  • 30 picks/min maximum
  • Modules linéaires à courroie crantée drylin ZLW sans graisse et sans entretien
  • Prêts à raccorder à des moteurs pas à pas et à la carte de pilotage dryve D1
Plus d'informations sur les robots Delta

Robot barista

Robot barista avec composants sans entretien pour un emploi 24/24

Robot pour la restauration

Automatisation facile de la restauration avec le système modulaire igus


Sélection de plastiques en mouvement pour les cuisines automatiques

 

Robots Delta drylin

Robot delta
  • Périmètre de travail d'un diamètre de 660 mm
  • 30 picks/min maximum
  • Composants autolubrifiants et sans entretien

Axe 7 drylin ZLW pour robots

7ème axe drylin ZLW
  • Utilisation flexible du robot plutôt que cinématique rigide
  • Kit adaptateur avec préparation de systèmes de chaînes porte-câbles adaptés
  • Intégration à igus Robot Control

Réducteurs modulaires drygear

drygear Apiro
  • Température d’emploi : +5°C à +50°C
  • Résistance aux éclaboussures
  • Léger
  • Sans graisse

Palier lisse iglidur A160

Paliers lisses convenant aux produits alimentaires
  • Conformité aux exigences du FDA et de l'UE, pour l'industrie chimique et les produits alimentaires
  • Conformité aux exigences du règlement européen 10/2011
  • Résistance élevée aux agents chimiques

Embout à rotule taraudé

Embout à rotule taraudé KCRM
  • Embout à rotule détectable pour le secteur alimentaire : en matériaux conformes aux exigences du FDA et du règlement européen 10/2011
  • Nouveau design ne laissant aucune chance à la saleté

Chaîne porte-câbles E2.1

e2.1
  • Remplissage rapide et simple
  • Frein intégré pour un déplacement régulier et silencieux
  • Réduction de l'espace de montage nécessaire avec un petit rayon de courbure commençant à 28 mm

Des possibilités de réglage d'un ordre nouveau

Une cuisine avec des éléments mobiles à la technique innovante et au design contemporain. Réalisée avec nos paliers et nos guidages de l'énergie. Ils sont la solution idéale pour les mouvements qui doivent être fluides, silencieux et sans entretien.

Applications faisant appel avec succès à des plastiques en mouvement

 


Produits testés dans des conditions proches de la réalité dans le laboratoire de tests

L'usure et la robustesse de tous les produits sont testées en conditions réelles dans le laboratoire de tests igus, le plus grand du secteur. Les résultats sont repris dans nos outils de calcul de la durée de vie et permettent des pronostics précis sur la durée de vie.
 
Sur demande, igus procède également à des essais clients afin de tester l'utilisation des produits dans des conditions particulières.

blog
Quelles sont les principales réglementations qui s'appliquent aux fabricants de distributeurs alimentaires ? Comment gagner de la place malgré un choix de produits en hausse ? Vous trouverez des réponses à ces questions et des articles intéressants sur le secteur des distributeurs dans le blog igus.
Le consulter

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH