My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Vaughan

Ontario L4K 5W4

+1 905 7608448
+1 905 7608688
Paliers appliques

Les paliers appliques igus® sont proposés avec deux ou quatre trous de fixation. Les versions à 2 trous ont des trous oblongs qui permettent un ajustement simple. Les paliers appliques sont disponibles avec ou sans roulement à billes et également en combinaison avec des entraînements à vis ou des pivots sphériques.
 

Filtre

Taille
Matériau
Exigences
Températures

Nombre de produits: 22

Fixed flange bearings with 2 mounting holes, PFL, J4EM, igubal®
  • PFL204 up to PFL206
  • Lubrication-free and maintenance-free
  • Cost-effective J4EM spherical ball 
  • Resistant to dirt
Flange bearings with 2 mounting holes, PFL, igubal®
  • PFL204 up to PFL208
  • Lubrication-free and maintenance-free
  • Cost-effective
  • Resistant to dirt
à partir de 6,42 USD/Qté.
Vers la page produits
Fixed flange bearings with 4 mounting holes, plastic housing, igubal® JEM-SP
  • Plastic housing alternative for UC 204, 206 and 208
  • Lubrication-free and maintenance-free
  • Cost-effective
  • Lightweight and rust-free
  • High loads
Flange bearings with 2 mounting holes, EFOM, igubal®, spherical ball iglidur® FC180
  • Food-safe material
  • Detectable
  • Dimensional series E following DIN ISO 12240 
  • Housing material: igumid FC 
  • Material of spherical ball: iglidur® FC180
  • Easy to fit
  • Compensation for misalignment
  • Lubrication-free and maintenance-free
  • Visually and magnetically detectable
  • In industry standard blue
  • Corrosion and media-resistant
  • Vibration-dampening
  • Cost-effective
Palier applique avec 2 trous de fixation, EFOM, igubal®, calotte sphérique iglide® R
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau du boîtier : igumid G 
  • Matériau de la calotte : iglide® R
  • Montage simple
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Très faible poids
  • Fonctionnement à sec
  • Gain de temps grâce à un montage rapide
à partir de 3,19 USD/Qté.
Vers la page produits
Palier applique avec 4 trous de fixation, EFSM, igubal®, calotte sphérique iglide® J4V
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Calotte en iglide® J4V
  • Montage simple
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Très faible poids
  • Fonctionnement à sec
  • Gain de temps grâce à un montage rapide
à partir de 7,21 USD/Qté.
Vers la page produits
Palier applique avec 4 trous de fixation, EFSM, igubal®, calotte sphérique iglide® J
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Calotte en iglide® J
  • Montage simple
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Très faible poids
  • Fonctionnement à sec
  • Gain de temps grâce à un montage rapide
à partir de 5,76 USD/Qté.
Vers la page produits
Palier applique avec 4 trous de fixation, EFSM, igubal®, calotte sphérique iglide® R
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Calotte en iglide® R
  • Montage simple
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Très faible poids
  • Fonctionnement à sec
  • Gain de temps grâce à un montage rapide
à partir de 5,79 USD/Qté.
Vers la page produits
Palier applique hautes températures avec 2 trous de fixation, EFOM-HT, igubal®, calotte sphérique iglide® X
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau du boîtier : iguton G 
  • Matériau de la calotte : iglide® X 
  • Utilisation jusqu'à +200 °C
  • Montage simple
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Très faible poids
  • Résistance aux agents chimiques
  • Utilisation en immersion possible
  • Gain de temps grâce à un montage rapide
à partir de 11,03 USD/Qté.
Vers la page produits
Palier applique avec 2 trous de fixation, EFOM, igubal®, calotte sphérique iglide® J
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau du boîtier : igumid G 
  • Matériau de la calotte : iglide® J
  • Montage simple
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Très faible poids
  • Fonctionnement à sec
  • Gain de temps grâce à un montage rapide
à partir de 3,66 USD/Qté.
Vers la page produits
Flange bearings with 4 mounting holes, EFSM, igubal®, spherical ball iglidur® J4
  • Dimensional series E following DIN ISO 12240
  • Housing material: igumid G
  • Spherical ball: iglidur® J4
  • Easy installation
  • Compensation of misalignment errors
  • Absolutely corrosion-resistant
  • Very lightweight
  • Maintenance-free dry operation
  • Time saving through fast assembly
à partir de 5,76 USD/Qté.
Vers la page produits
Palier applique avec 2 trous de fixation, EFOM, igubal®, calotte sphérique iglide® W300
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau du boîtier : igumid G 
  • Matériau de la calotte : iglide® W300 (très résistant à l'usure)
  • Montage simple
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Très faible poids
  • Fonctionnement à sec
  • Gain de temps grâce à un montage rapide
à partir de 5,23 USD/Qté.
Vers la page produits
Palier applique avec 4 trous de fixation, EFSM, igubal®, calotte sphérique iglide® W300
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Calotte en iglide® W300 extrêmement résistant à l'usure
  • Montage simple
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Très faible poids
  • Fonctionnement à sec
  • Gain de temps grâce à un montage rapide
à partir de 5,76 USD/Qté.
Vers la page produits