My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Vaughan

Ontario L4K 5W4

+1 905 7608448
+1 905 7608688
Biellettes

Les biellettes igubal® assurant la liaison mécanique entre deux composants sont sans graisse et sans entretien et elles compensent les défauts d'alignement. Ces biellettes sont disponibles en différentes versions et matériaux pour la calotte, également sur mesure.
 

Nombre de produits: 11

Variable coupling joint, not removable, GPZM, with ball stud, igubal®
  • Injection-moulded part for series applications
  • Socket cup M6
  • Individual centre dimensions and lengths
  • Individual alignment of the bearing position
Variable coupling joint, WDGM-FX, with ball studs, igubal®
  • Socket cup M5, M6, M8 and M10
  • Individual centre dimensions and lengths
  • Individual alignment of the bearing position
  • End pieces with extreme undercut to prevent dirt from entering
Biellette avec calotte, EGZM, R, igubal®
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau du boîtier : igumid G 
  • Matériau de la calotte : iglide® R
  • Fonctionnement à sec
  • Elément de liaison mécanique entre deux composants
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Résistance à la corrosion
  • Biellette avec calotte tournée à 90° disponible sur demande
à partir de 10,21 USD/Qté.
Vers la page produits
Biellette avec calotte à entraxe variable, KDGM, J, igubal®
  • Gamme dimensionnelle : K, selon DIN ISO 12240
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Matériau de la calotte : iglide® J
  • Calottes d'un diamètre de 6, 8, 10 et 12 mm
  • Diamètres intérieurs selon vos spécifications
  • Orientation du palier selon vos spécifications
Biellette avec calotte, EGZM, J4VEM, igubal®
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau du boîtier : igumid G 
  • Matériau de la calotte : iglide® J4V
  • Fonctionnement à sec
  • Elément de liaison mécanique entre deux composants
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Résistance à la corrosion
  • Biellette avec calotte tournée à 90° disponible sur demande
à partir de 9,74 USD/Qté.
Vers la page produits
Biellette avec calotte à entraxe variable, KDGM, R, igubal®
  • Gamme dimensionnelle : K, selon DIN ISO 12240
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Matériau de la calotte : iglide® R
  • Calottes d'un diamètre de 6, 8, 10 et 12 mm
  • Diamètres intérieurs selon vos spécifications
  • Orientation du palier selon vos spécifications
Biellette avec calotte à entraxe variable, KDGM, EK, igubal®
  • Gamme dimensionnelle : K, selon DIN ISO 12240
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Matériau de la calotte : inox
  • Calottes d'un diamètre de 6, 8, 10 et 12 mm
  • Diamètres intérieurs selon vos spécifications
  • Orientation du palier selon vos spécifications
Biellette avec calotte, EGZM, W300, igubal®
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau du boîtier : igumid G 
  • Matériau de la calotte : iglide® W300
  • Fonctionnement à sec
  • Elément de liaison mécanique entre deux composants
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Résistance à la corrosion
  • Biellette avec calotte tournée à 90° disponible sur demande
à partir de 3,98 USD/Qté.
Vers la page produits
Biellette avec calotte, EGZM, J, igubal®
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau du boîtier : igumid G 
  • Matériau de la calotte : iglide® J
  • Fonctionnement à sec
  • Elément de liaison mécanique entre deux composants
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Résistance à la corrosion
  • Biellette avec calotte tournée à 90° disponible sur demande
à partir de 3,41 USD/Qté.
Vers la page produits
Biellette avec calotte à entraxe variable, KDGM, W300, igubal®
  • Gamme dimensionnelle : K, selon DIN ISO 12240
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Matériau de la calotte : iglide® W300
  • Calottes d'un diamètre de 6, 8, 10 et 12 mm
  • Diamètres intérieurs selon vos spécifications
  • Orientation du palier selon vos spécifications