My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Vaughan

Ontario L4K 5W4

+1 905 7608448
+1 905 7608688
Paliers cylindriques à collerette

Les paliers cylindriques en polymères hautes performances assurent une grande stabilité mécanique avec un coefficient de frottement minime, sans graissage supplémentaire. Peu importe qu'ils soient utilisés dans la saleté ou la poussière, en salle blanche ou en immersion.
 

Filtre

exigences
Taille
Exigences
Matériau

Nombre de produits: 58

iglide®G300, palier cylindrique à collerette, mm
  • L'universel, notre grand classique avec un excellent rapport qualité-prix
  • Résistance élevée à l'usure
  • Insensible à la poussière et à la saleté
  • Economique
à partir de 0,74 USD/Qté.
Vers la page produits
iglide®J, palier cylindrique à collerette, mm
  • L'endurant très polyvalent, très résistant à l'usure sur (presque) tous les arbres, très faible coefficient de frottement
  • Faible usure avec de nombreux matériaux d'arbre
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortissement des vibrations
à partir de 1,12 USD/Qté.
Vers la page produits
iglide®A350, palier cylindrique à collerette, mm
  • Le marathonien avec des températures dans le domaine alimentaire
  • Conforme aux exigences du règlement CE 10/2011
  • Conforme aux exigences du FDA
  • Pour les températures jusqu'à +180 °C
à partir de 2,84 USD/Qté.
Vers la page produits
iglide®M250, palier cylindrique à collerette, mm
  • Le polyvalent robuste offrant un excellent amortissement des vibrations
  • Excellent amortissement des vibrations
  • En présence de charges de bord
  • Très résistant aux chocs
à partir de 0,87 USD/Qté.
Vers la page produits
iglide®X, palier cylindrique à collerette, mm
  • Le spécialiste des agents chimiques et des températures, jusqu'à 150 MPa statique
  • Pour des températures de -100°C à +250°C en continu
  • Tenue universelle aux agents chimiques
  • Résistance élevée à la compression
à partir de 1,70 USD/Qté.
Vers la page produits
iglide®L280, palier cylindrique à collerette, mm
  • Le marathonien classique, très résistant à l'usure avec (presque) tous les arbres
  • Pour une durée de vie extrêmement longue
  • Faible coefficient de frottement
  • Résistance extrêmement élevée à l'usure
à partir de 1,40 USD/Qté.
Vers la page produits
iglide®GLW, palier cylindrique à collerette, mm
  • L'économique pour les grandes séries
  • Applications soumises à des charges statiques
  • Economique
  • Résistant à la saleté
  • Insensible aux variations
  • Sans graisse et sans entretien
iglidur® SG03, flanged sleeve bearing and felt seal, mm
  • Clean bearings even with dirt and dust, thanks to felt seal
  • In laboratory tests, a service life up to 50 times higher was achieved.
  • Most popular iglidur material worldwide
  • High wear resistance
iglide®J260, palier cylindrique à collerette, mm
  • Idéal pour les arbres en polymères
  • Très bon coefficient de frottement à charges faibles et moyennes
  • Bonne résistance aux agents
  • Meilleure résistance aux températures élevées que l'iglide® J
à partir de 1,72 USD/Qté.
Vers la page produits
iglide®W360, palier cylindrique à collerette, mm
  • Endurant et polyvalent
  • Très résistant à l'usure
  • Jusqu'à +180°C en service continu
  • Convient aux milieux humides
à partir de 2,84 USD/Qté.
Vers la page produits
iglide®J3, palier cylindrique à collerette, mm
  • Le marathonien en oscillation
  • Faibles coefficients de frottement
  • Bonne résistance aux agents
  • Faible absorption d'humidité
à partir de 1,39 USD/Qté.
Vers la page produits
iglide®J350, palier cylindrique à collerette, mm
Le marathonien avec une grande stabilité dimensionnelle face aux températures. Utilisation possible avec de nombreux arbres et charges
  • Très faible coefficient de frottement avec l'acier
  • Pour les températures jusqu'à +180°C en service continu
  • Pour les charges moyennes à élevées
à partir de 1,92 USD/Qté.
Vers la page produits
iglide®R, palier cylindrique à collerette, mm
  • Frottement faible et coût réduit
  • Bonne résistance à l'usure
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Très économique
à partir de 0,96 USD/Qté.
Vers la page produits
iglide®L250, palier cylindrique à collerette, mm
  • Pour les vitesses élevées
  • Mis au point spécialement pour les rotations rapides
  • Très faible coefficient de frottement
  • Très bonne résistance à l'usure
à partir de 4,31 USD/Qté.
Vers la page produits
iglide®Z, palier cylindrique à collerette, mm
  • La plus longue durée de vie dans des conditions extrêmes, résistant à l'usure et aux impacts même à charges et températures élevées
  • Grande résistance à l'usure, notamment en présence de charges élevées
  • Résistance thermique élevée
  • Pour les sollicitations extrêmes
à partir de 4,01 USD/Qté.
Vers la page produits