Câbles confectionnés similaires à ceux de ELAU

Les câbles readycable® peu sujets aux défaillances sont confectionnés pour convenir à ELAU et sont le produit idéal pour les applications exigeantes dans les chaînes porte-câbles. Grâce aux nombreux tests effectués dans le laboratoire igus®, ils se distinguent par une très longue durée de vie et sont fournis avec une garantie de 36 mois. Grâce à des tests complets dans son propre laboratoire, igus® veille à ce que tous les câbles chainflex® soient testés dans des applications réelles et aient ainsi la grande qualité qui les distingue. Avec plus de 4.000 câbles confectionnés, dont des câbles de puissance pour moteurs, servoconducteurs, de signaux et capteurs, la boutique en ligne readycable® offre une vaste gamme de câbles avec de nombreuses homologations et conformités, dont UL, CSA, CE et Desina. Que vous ayez besoin de petites quantités ou d'une longueur au millimètre près, vous y trouverez tous les câbles confectionnés sans frais supplémentaires pour la coupe.
Nombre de produits : 0
Vous n'avez rien trouvé ? Contactez-nous via le chat igus® ou envoyez-nous un message