Réducteur à crémaillère drygear® Apiro à double axe

RL-A15.0100.8 product image
igus-icon-lupe
RL-A15.0100.8 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
RL-A15.0100.8 product image
RL-A15.0100.8 technical drawing

Réducteurs linéaires Apiro® pour la conversion de mouvements rotatifs en mouvements axiaux : version double pour des tâches de poussée des deux côtés.

Informations produit

  • Courses flexibles à partir de 60 mm
  • Charge axiale maxi de 50N
    • Entraînement généralement par l'intermédiaire d'un réducteur à vis sans fin Apiro®
    • Entraînement manuel ou motorisé au choix

    Autres avantages

    • Synchronisation simple en faisant appel au système modulaire Apiro®
    • Kit capteurs disponible pour toutes les variantes

    La course indiquée se réfère au mouvement par côté.

    igus-icon-lieferzeitRL-A15.0100.8
    11.61 (295 mm)