smart plastics sur portique sur rail | igus

Profil

  • Ce qui était nécessaire : Chaînes d'énergie avec systèmes de surveillance conditionnelle pour la détection de la force de traction/poussée (iSense EC.P), pour la surveillance de la force de traction des câbles (iSense CF.P) et pour la détection des ruptures (iSense EC.B), ainsi qu'un système d'entretien prédictive.
  • Exigences : Fonctionnement sûr et sans défaillance d'un grand nombre de câbles lourds dans des conditions environnementales défavorables
  • Secteur : grues
  • Succès pour le client : Grâce à l'installation de plastiques intelligents, le client dispose désormais d'un contrôle total, d'une vue d'ensemble et d'une sécurité pour l'alimentation en énergie de sa grue RMG.
plastiques intelligents sur les grues RMG

Le défi

Solution

  • En cas d'incident sur une chaîne d'énergie, qu'il s'agisse d'une goulotte pliée, de corps étrangers dans la goulotte, d'un blocage ou de la rupture d'un maillon de la chaîne, le grutier est informé de l'incident et, s'il le souhaite, l'installation peut également être arrêtée sur-le-champ.
  • Incorpore les fonctions de surveillance de l'état et envoie un
  • Signal concernant l'information d'entretien ou le remplacement de la chaîne électronique.®
  • Toutes les données des capteurs peuvent être consultées en ligne ou sur le réseau de l'entreprise au moyen d'un tableau de bord en temps réel.
  • Elles peuvent être récupérées à partir de différents dispositifs finaux/canaux de sortie.
  • Il est possible de définir des alarmes et de réagir à des valeurs de force croissantes sur la chaîne électronique® ou les câbles et de planifier une intervention d'entretien à temps.
  • Des valeurs telles que la température, l'accélération, la vitesse peuvent être consultées en temps réel au moyen du tableau de bord.

EC.B Capteur sur l'extrémité mobile flottante

plastiques intelligents sur grue RMG avec EC.B

modules plastiques intelligents dans l'armoire de commande

Module plastique intelligent sur la grue RMG

Plus d'information sur la technologie des grues

chainflex® Câbles flexibles dans la technique de scène

10 conseils pour l'industrie des grues

Feuillet d'information sur l'industrie des grues

Feuillet d'information sur l'industrie des grues

Service Orange

Services d'ingénierie

Contacter un expert