Surveillance intelligente de l'état de la chaîne énergétique en 3D

Maintenant pour les robots aussi!

i.Sense TR.B :

i.Sense TR.B : Surveillance de l'état des robots

Tech up

  • Acquisition de données d'état en temps réel pour le système d'alimentation en énergie du robot
  • La détection intelligente des ruptures permet un entretien immédiat
  • Durée de vie plus longue des câbles protégés

Réduction des coûts

  • Connexion directe du capteur TR.B au système de contrôle client PLC sans coûts logiciels supplémentaires
  • Éviter les temps d'arrêt non planifiés
  • Prévention d'une défaillance totale en cas de rupture d'un maillon de la chaîne

Preuve

  • Série d'essais en cours dans le plus grand laboratoire non défini de l'industrie pour les systèmes de transmission de puissance dynamique dans les robots industriels

Durabilité

  • L'entretien basé sur l'état évite le remplacement inutile ou prématuré des chaînes.
  • Réutilisable après un arrêt d'urgence correct du système

Le triflex® R en action :

i.Sens des plastiques intelligents dans la pratique

i.Sense EC.B en cours d'utilisation

Moins d'efforts, plus de disponibilité

Des applications clients dans le monde entier

i.Sense en utilisation quotidienne sur des chaînes linéaires

  • Le capteur i.Sense EC.B (EC = chaîne électronique, B = détection de rupture) est installé sur l'extrémité mobile de la chaîne électronique (dans la vidéo avec le plus petit boîtier de capteur pour les trajets courts).
  • Des soutiens de montage spéciaux permettent d'installer le capteur EC.B. à l'extrémité mobile de la chaîne électronique.
  • Un câble est tendu à travers la chaîne électronique, qui détecte tout changement de longueur et le signale au nouveau capteur EC.B. du palan à câble.
  • Ce dernier détecte les ruptures de chaîne, arrête le système et prévient tout dommage supplémentaire.

Infographie sur les plastiques intelligents

Intégration dans votre environnement réseau


Information ...

données 3D intelligentes

... Essayez-le ...

Achetez les nouvelles smart plastics dans la boutique en ligne d'igus

... Réaliser