News 2021 - iglide® engrenages en plastique

iglide® Engrenages A500

A500
  • Conforme au règlement (UE) n° 10/2011
  • Résistance aux produits chimiques
  • Conforme à la FDA
  • Résistance à la température de -100°C à +250°C
  • Résistance aux radiations
  • Aucune lubrification externe n'est nécessaire
  • Meilleures performances de fonctionnement
  • Réduction des temps d'arrêt de la production
  • Les propriétés sans entretien réduisent les coûts de lubrification et d'entretien
  • Production économique en grande quantité grâce au moulage par injection

Engrenages iguform S270

iguform
  • Faible coefficient de frottement
  • Faible absorption d'humidité
  • Silence
  • Production économique en grande quantité grâce au moulage par injection
  • Les propriétés sans entretien réduisent les coûts de lubrification et d'entretien
  • Pas de quantité minimale de commande, disponible en stock

Engrenages igutek P360

igutek P360
  • Résistance accrue à l'usure
  • Bonnes caractéristiques tribologiques
  • Très résistant
  • Résistance aux chocs
  • Production économique en grande quantité grâce au moulage par injection
  • Les propriétés sans entretien réduisent les coûts de lubrification et d'entretien
  • Pas de quantité minimale de commande, disponible en stock

iglide® Engrenages F

iglidur F
  • Très faible coefficient de frottement
  • Matériau résistant à l'usure pour un fonctionnement continu
  • Amortissement des vibrations
  • Décharge électrique grâce à l'utilisation d'iglide® F
  • Durée de vie la plus longue dans le domaine des engrenages iglide®
  • Les propriétés sans entretien réduisent les coûts de lubrification et d'entretien.
  • Meilleures performances de fonctionnement
  • Rentable grâce au moulage par injection