iglidur® J, rondelle, mm

L'endurant très polyvalent, très résistant à l'usure sur (presque) tous les arbres, très faible coefficient de frottement

iglidur® J, rondelle, mm
iglidur® J, rondelle, mm
iglidur® J, rondelle, mm drawing
1 sur 3
iglidur® J, rondelle, mm
iglidur® J, rondelle, mm
iglidur® J, rondelle, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: JTM-0815-015
  • Matériau: iglidur® J
  • Forme: Rondelles
  • Cotes:
    • d1 8 mm
    • d2 15 mm
    • s 1.5 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • L'endurant très polyvalent, très résistant à l'usure sur (presque) tous les arbres, très faible coefficient de frottement
  • Faible usure avec de nombreux matériaux d'arbre
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortissement des vibrations
iglidur® J | L'endurant très polyvalent
 
  • Plus de 250 cotes sur stock
  • Faible usure avec de nombreux matériaux d’arbre
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortissement des vibrations
  • Bonne résistance aux agents chimiques
  • Le meilleur matériau pour les arbres tendres
  • Faible absorption d’humidité
Les rondelles en iglidur® J se distinguent avant tout par un coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et une très faible tendance au stick-slip. Avec leur pression de surface maximal recommandé de 35 MPa, les rondelles iglidur® en J ne conviennent pas aux charges extrêmes.

Domaines d'application type

Distributeurs automatiquesImprimerie
Secteur des boissons
Aéronautique
Salle blanche

Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour des vitesses élevées
  • Si une résistance à l’usure extrêmement élevée à des charges faibles à moyennes est recherchée
  • Si le plus faible taux d’usure en combinaison avec des arbres très divers est souhaité
  • Si un faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec est souhaité
  • Si un amortissement des vibrations est nécessaire
  • Si une bonne résistance aux agents chimiques est souhaitée
  • Meilleur comportement en combinaison avec des arbres tendres
  • Faible absorption d’humidité
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :