Change Language :


Comparaison d'un câble en tire-bouchon d'un concurrent avec un câble à flexion continue chainflex®
Il existe une grande différence entre les câbles spécialement conçus pour les applications de flexion continue et les câbles flexibles ordinaires.
Il est extrêmement important de comprendre cette distinction lorsque vous choisissez des câbles destinés à être utilisés à l'intérieur d'une chaîne porte-câbles - ou dans tout environnement automatisé.
Si vous avez déjà vu un câble endommagé par un tire-bouchon, vous vous êtes probablement demandé comment cela avait pu se produire.
Il est important de comprendre les facteurs à l'origine de ce type de défaillance et les caractéristiques qu'un câble doit présenter pour éviter cet effet de tire-bouchon.
Découvrez ces trois caractéristiques de conception qui vous permettront d'éviter le tire-bouchonnage des câbles dans vos applications à flexion continue :

La majorité des câbles flexibles sont construits en couches, mais celles-ci peuvent se tordre dans les applications exigeantes.
1. Conception des faisceaux
La majorité des câbles souples sont construits en couches. Bien que ce type de câble soit peu coûteux à produire, les forces de traction qui tirent les conducteurs dans le rayon extérieur et compriment les conducteurs dans le rayon intérieur font que le câble commence à se tordre en tire-bouchon.

Les câbles flexibles continus chainflex® ont une conception en faisceau qui empêche le tire-bouchon.
Les câbles flexibles continus chainflex® sont construits en faisceaux avec des longueurs de pas courtes. Cette conception assure une stabilité interne car les forces de traction qui agissent à l'intérieur s'équilibrent. Le câble ne se déforme pas en tire-bouchon, même sous une contrainte de flexion maximale.

L'âme du câble souple est constituée d'un matériau de remplissage peu coûteux.
2. L'âme du câble
L'âme d'un câble souple ordinaire est constituée d'un matériau de remplissage peu coûteux, qui ne protège pas la structure toronnée et n'empêche pas les conducteurs de tomber au centre.

chainflex® Les câbles à flexion continue sont dotés d'une âme résistante, semblable à celle d'un câble.
En revanche, les câbles flexibles continus correctement conçus ont un élément central résistant à la tension, semblable à un câble. Cet élément est extrêmement solide et empêche le type de dommage qui peut conduire au tire-bouchon.

La gaine de ce câble flexible peut être retirée à mains nues.
3. Gaine du câble
À l'œil nu, la gaine d'un câble de flexion peut sembler identique à celle d'un câble conçu pour une flexion continue. Cependant, ce câble ne durera pas car ses conducteurs sont torsadés en couches. Comme le montre la photographie, la gaine peut être retirée des conducteurs du câble à mains nues.

La gaine du câble continu chainflex® est une gaine extérieure extrudée à haute pression, remplie de soufflets, qui ne peut pas être arrachée.
Les câbles flexibles continus chainflex®, en revanche, ont une gaine extérieure extrudée à haute pression, remplie de soufflets, qui résiste à l'abrasion, aux huiles et aux produits chimiques. Bien que la construction de la gaine lui permette d'être flexible, vous pouvez voir sur la photo qu'il est pratiquement impossible de retirer la gaine du corps du câble.